FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1559224

Managed Switch med tolv RJ45-porter til 10/100/1000 Mbit/s, fire SFP-porter til 100/1000 MBit/s og en driftstemperatur på -40 °C ... +85 °C, strømforsyning 48 V DC (nominell verdi)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Nettverksstruktur i henhold til IEC 61850
IEEE 1613
Layer 2- og Layer 3-funksjoner
Støtte for IEEE 1588 v2 presisjons-timing
Støtte for Access Control Lists (ACL) for trafikkfiltrering, RADIUS og autentisering av TACAC.