Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MCS-156X127-C-L-1018 - Husramme
1524481

Husramme, Festedeksel (uløselig), farge: gul (lignende RAL 1018)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komfortabel betjening under installasjon og vedlikehold av utstyret, takket være valgfritt hengsel på husdekselet
Fleksibel montering takket være bruk av valgfri adapterplate
Sikker drift med passende beskyttelsesgrad
Individualisert produktutvalg takket være det modulære modulsystemet
Optimalisert installasjon av kretskort: En nesten horisontal montering av kretskortet er mulig, takket være den skrå kanten på huset

Ofte stilte spørsmål


Hvilke farger og ytterligere muligheter til individualisering finnes?

Ved hjelp av modulsystemet kan du sette sammen ditt individuelle hus. Flere RAL-farger er tilgjengelige. I tillegg kan ulike rammevarianter og ekstra tilbehør kombineres på mange ulike måter. Du må gjerne spørre oss om ytterligere kundetilpassede individualiseringer.


Er det mulig å koble komponentene til hverandre?

Ved hjelp av et integrert hengsel, som også kan monteres i ettertid, holdes dekselet på huset, og hendene er fri.


Hvilke farger finnes, og hvilke er mulige?

Huset og adapterplaten er tilgjengelige i fargen RAL7035 (lys grå). Rammene er tilgjengelige i fargevariantene RAL7035 (lys grå), RAL9005 (dyp svart), RAL5015 (himmelblå) og RAL1018 (sinkgul). Kundetilpassede fargevarianter på forespørsel. 


Hvilke anvendelsesmuligheter finnes?

Husene er spesielt godt egnet til bruk innen bygningsteknikk eller industri. Men takket være det fleksible og robuste huset er også mulig å tenke seg andre bruksområder.