HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL
-
Hus
1412844
Sokkelhus B10, med langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, material beskyttelsesdeksel: PC, kabelutganger: 2, på siden, 2x M20, høyde: 54,6 mm, kabelnippel: uten, beskyttelsesdeksel: ja, Standard
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Generelt | også tilgjengelig som pulverbelagt eller farget variant: 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../... |
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Sokkelhus |
Anvendelse | Standard |
Byggform | B10 |
Antall kabelutganger | 2 |
Type forskruning | 2x M20 |
Beskyttelsesdeksel | ja |
Kabelutgang | på siden |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 52 mm |
Høyde | 54,6 mm |
Lengde | 92 mm |
Borehulldiameter | 5,5 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Kobling) |
V0 (Beskyttelsesdeksel) | |
Material tetning | NBR, konduktiv |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
Material husoverflate | uten sjikt |
Material beskyttelsesdeksel | PC |
Material låsebøyle | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 2x M20 |
Låsetype | Bøyle |
Tiltrekkingsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (for M5-festeskruer på sokkelhuset) |
Monteringsinformasjon | En åpning er lukket med en kunststoffblindplugg og kan åpnes med en skrutrekker. |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 (med låst beskyttelsesdeksel) |
IP67 (i plugget tilstand) | |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1412844 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7APB |
GTIN | 4055626061016 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 240,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 240,1 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 4,553 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelnippel 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411189
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelnippel 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Profiltetning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Husbøyle 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Beskyttelsesdeksel 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beskyttelsesdeksel 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241061
Dine fordeler
God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo