HC-EVO-B24-HLFD-PLBK
-
Hus
1420935
Hylsehus B24, for tverrbøyle, material: PA 6.6-FR, kabelutganger: 1, rett/på siden, høyde: 63 mm, kabelnippel: uten, Standard
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10 |
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Hylsehus |
Produktserie | HC-EVO-B |
Anvendelse | Standard |
Byggform | B24 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Kabelutgang | rett |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 43,8 mm |
Høyde | 63 mm |
Lengde | 120 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Låsetype | Pin |
Monteringsinformasjon | Hylsebasishuset må suppleres med EVO-nippelen. EVO-nippelen er tilgjengelig i fire størrelser. Med den kan man lage en rett kabelutgang eller en kabelutgang på siden. EVO-nippelen monteres for hånd eller ved hjelp av en rørtang. |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Slagfasthet | IK09 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1420935 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7APL |
GTIN | 4055626249346 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 105 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 110 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,91 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelnippel 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelnippel 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelnippel 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelnippel 1407672
-
US-EMP (20X9) - Små låsbare skilt 0829439
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel 1346552
-
US-EMP (20X9) CUS - Små låsbare skilt 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelnippel 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelnippel 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelnippel 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelnippel 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelnippel 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelnippel 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelnippel 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelnippel 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelnippel 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelnippel 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelnippel 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelnippel 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelnippel 1414643
Dine fordeler
Fleksibel ledningsutgangsretning mot siden eller rett
Lavere kostnader enn metallutførelsen
Lav vekt
Mindre fare for kondensering
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo