HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Hus
1078595
Koblingshus COM, med langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, rett, 1x M25, høyde: 68 mm, kabelnippel: uten, Standard
Produktdetaljer
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Koblingshus |
Produktserie | HC-COM |
Anvendelse | Standard |
Byggform | COM |
Antall kabelutganger | 1 |
Type forskruning | 1x M25 |
Kabelutgang | rett |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 39 mm |
Høyde | 68 mm |
Lengde | 48,8 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Kobling) |
Material tetning | NBR |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
Material låsebøyle | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M25 |
Låsetype | Bøyle |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
Slagfasthet | IK06 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1078595 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7APP |
GTIN | 4055626794136 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 87,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Beskyttelsesdeksel 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Beskyttelsesdeksel 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241062
Dine fordeler
God skjermeffekt ved elektromagnetiske forstyrrelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo