HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE
-
Hus
1460365
HEAVYCON ADVANCE hylsehus B10, med bajonettkobling (innvendig sekskant) i spesialstål, aluminium som tåler sjøvann, høyde 100 mm, med gjenge 1x M25, rett kabelutgang, uten overflate, ledende pakning (EMC-egenskaper)
Produktdetaljer
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Produkttype | Hus med bajonettkobling |
Hustype | Hylsehus |
Anvendelse | Offshore/EMC |
Byggform | B10 |
Antall kabelutganger | 1 |
Type forskruning | 1x M25 |
Festeskruer | M6 |
Skjermet | ja |
Kabelutgang | rett |
Pg-nippel | uten |
Målskisse |
|
Bredde | 57 mm |
Høyde | 100 mm |
Lengde | 105 mm |
Material tetning | NBR, konduktiv |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
Material husoverflate | uten sjikt |
Material låsebøyle | Spesialstål |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M25 |
Låsetype | Skrue |
Monteringsinformasjon | Eventuell pulverlakkering med isolerende egenskaper på automatikkskapveggen må fjernes i området ved profilpakningen, dette for å oppnå optimal skjermeffekt. |
Festeskruer | M6 |
Artikkelnummer | 1460365 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7AAA |
GTIN | 4046356592642 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 346,05 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 346,05 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
HC-B-BF - Påbyggingsflens 1604641
-
HC-B-BF-SET - Påbyggingsflens 1604654
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelnippel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelnippel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelnippel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduksjonsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Utvidelsesadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Låseskrue 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruinnsats 1208911
-
SF-M BH - Skrutrekker 1212070
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo