HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL/...
-
Hus
1373038
Hylsehus B16, for langsbøyle, material: Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann, kabelutganger: 1, på siden, 1x M32, høyde: 60 mm, kabelnippel: uten, med valgbar farge på pulversjiktet
Produktdetaljer
Generelt | pulverbelagt eller farget variant av artikkel 1412726 HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL |
Generelt | for kontaktinnsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttype | Hus med bøylelås |
Hustype | Hylsehus |
Anvendelse | Standard |
Byggeform | B16 |
Låsetype | for langsbøyle |
Antall kabelutganger | 1 |
Type forskruning | 1x M32 |
Kabelutgang | på siden |
Målskisse |
|
Bredde | 44 mm |
Høyde | 60 mm |
Lengde | 93,5 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
Material husoverflate | uten sjikt |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
IP67 | |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Slagfasthet | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1373038 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | BF7APB |
Produktnøkkel | AF7APB |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 191,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 191,6 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffskilt 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Beskyttelsesdeksel 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Skruforbindelse beskyttelsesslange 3241063
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo