G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Kabelnippel
1411095

Kabelnippel, materiale nippel: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 23,7 mm ... 33,9 mm, skjerming: ja, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Hvis plassen er begrenset på festestedet, kan armeringen pålegges på et sted med større bevegelsesfrihet. Enkel sluttmontering kan deretter foretas på den begrensede plassen der enheten skal festes.
Tilkobling av armering via PE-konus
Værbestandig tetningsmaterial