Skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere

Skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere

Skrutrekkerne i produktserien SCREWFOX er tilpasset mange forskjellige skruetyper. Spesielt gjelder dette for produktene i vårt rekkeklemmesortiment. Skrutrekkernes ergonomisk formede håndtak gjør at nødvendige dreiemonenter kan overføres med moderate krefter. Produktsortimentet avrundes med justerbare momentskrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere.

Go to Product Detail Page for item 1212756
SF-M SET 2 - Verktøysett
SF-M SET 2 - Verktøysett
1212756

Bit-skrutrekkersett med hurtigskiftechuck,
89 mm lange spor-/stjerne-/hex-/torx®-bits, 17 deler, i veske som festes i beltet, innhold: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, NV 3, 4, 5 x 89

Dine fordeler

  • Lang levetid: Spesialherdede og spesialbehandlede drivenheter
  • Høy dreiemomentoverføring på grunn av spesiell tokomponentsgeometri på gripedelen
  • Solid på grunn av komponenter og råstoffer i høy kvalitet
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Det være seg bits, skrutrekkere med forskjellige drivenheter og størrelser, batteridrevne skrutrekkere eller håndskrutrekkere, Phoenix Contact har alltid passende skruverktøy til deg. Dra nytte av de smarte egenskapene til skrutrekkerne våre:

SCREWFOX skrutrekker ved bruk i automasjonskap

SCREWFOX skrutrekker ved bruk i automasjonskap

SCREWFOX skruverktøy

Skrutrekkerne er optimalt tilpasset skrue- og klemmesjakter.

Tokomponentshåndtakene og ergonomiske gripeformer gir optimalt feste og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende.

VDE-skrutrekker for optimal tilgjengelighet i skru- og klemmesjakter

VDE-skrutrekkere

VDE-skrutrekkere

Hvordan oppnår man optimal tilgjengelighet i skru- og klemmesjakter? Helt enkelt: Med de nye, smale VDE-skrutrekkerne.

Isolasjonen stikker ikke utenfor, da den er integrert i klingeskaftet. Dermed kan du montere og koble til klemmene absolutt pålitelig i henhold til VDE-standarder.

Fininstillbart dreiemoment

Nøyaktig dreiemoment

Nøyaktig dreiemoment

Det fintrinnet innstillbare dreiemomentet åpner for optimal tilpasning til de forskjellige skruestørrelsene og gir alltid uforandrede dreiemomenter. Håndtakets myke komponent har sklisikre egenskaper og gjør at høye dreiemomenter kan overføres.

Batteridrevet skrutrekker SF-ASD 16 i bruk

Batteridrevet skrutrekker SF-ASD 16

Meget nøyaktige batteridrevne skrutrekkere

Den batteridrevne skrutrekkeren er en praktisk partner for å koble ledere til skruforbindelser. Den batteridrevne skrutrekkeren kan benyttes i rett eller vinklet posisjon også der plassen er begrenset. 16-trinns dreiemomentreguleringen med integrert bryter for høyre-/venstreløp i håndtaket åpner for variable, allsidige bruksområder for skruforløp, komfortabelt og variabelt.