UK 2,5 B RD - Gjennomgangsrekkeklemme
3002164

Gjennomgangsrekkeklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: rød

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Universalfot som kan brukes på monteringsskinner NS 35... og NS 32...
Serien med universalskrurekkeklemmer UK har typiske egenskaper som er avgjørende for en praksisorientert bruk
Potensialfordeling etter ønske via faste lasker i midten av klemmen eller innleggslasker i klemrommet