cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 16 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 16 - 8 |
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: mørkegrå
Produkttype | Gjennomgangsmodul |
Produktserie | TB |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 8 |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Prøvedor | A5 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 14 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 14 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 1 mm² ... 4 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 1 mm² ... 4 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 1 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet | 16 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 1 mm² ... 4 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet | 16 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Nominell strøm | 41 A |
Belastningsstrøm maksimal | 41 A (ved 6 mm² ledertilkobling) |
Nominell spenning | 800 V |
Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Dekselbredde | 1,8 mm |
Høyde | 42,5 mm |
Dybde på NS 32 | 52 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47 mm |
Dybde på NS 35/15 | 54,5 mm |
Farge | trafikkgrå B (RAL 7043) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Støtspenningstest | |
Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestått |
Oppvarmingstest | |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 2 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Feste på holder | |
Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft skalverdi | 5 N |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 1,5 mm² / 0,4 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | EN 50155:2021 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestått |
Støt | |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikkelnummer | 3000486 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEK211 |
GTIN | 4046356608411 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,94 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,94 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |