Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: DFK-PC 4/..-G -LOE, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Loddetilkobling, montering: Lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 5,87 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, stikksystem: COMBICON PC 4, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong