Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: PCC 4/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON PC 4, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm2]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = båndkontakter