Solarline-strengkombiboksene (GAK) benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. Strengkombiboksenes hovedoppgaver er å beskytte solcelleanlegget mot overspenning, ev. samle strenger og videreføre beskyttelses-potensialutjevningen til den lokale potensialutjevningen.
Ytterligere funksjoner er valgfrie og avhengig av utstyr.
Eksempler på valgfrie funksjoner er beskyttelse av strengene ved strengsikringer samt frikobling av strengene via DC-lastskillebryter eller DC-brannvesenbryter.
Strengkombiboksens fulle funksjonsomfang fremgår av artikkelbetegnelsen (se brukerinformasjon for strengkombiboksens bestillingskode, kan lastes ned i «Downloads»).
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
-
Generatortilkoblingsboks
1016811
Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 1x 2 strenger. Med overspenningsbeskyttelse (type 1/2) og kabelnipler for inn- og utgangssiden.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvordan kan jeg identifisere utstyrskjennetegnene til Phoenix Contact-strengkombiboksen basert på artikkelbetegnelsen?
Typekoden til Phoenix Contact-strengkombiboksene er beskrevet i brukerinformasjon 111730. Du kan bruke typekoden til å identifisere den leverte strengkombiboksen og utlede utstyrskjennetegnene. Brukerinformasjonen er tilgjengelig under «Nedlastinger»... Se mer
Typekoden til Phoenix Contact-strengkombiboksene er beskrevet i brukerinformasjon 111730. Du kan bruke typekoden til å identifisere den leverte strengkombiboksen og utlede utstyrskjennetegnene. Brukerinformasjonen er tilgjengelig under «Nedlastinger» på produktsiden til strengkombiboksen på www.phoenixcontact.com.
Vis mindreBør det brukes solenergisikringer for å beskytte solenergianlegg?
For Europa gjelder følgende i henhold til HD 60364 del 7-712: solenergisikringer må brukes i solenergianlegg der det er installert mer enn to parallellkoblede solenergistrenger pr. MPP-tracker. Dette kravet gjelder fordi solenergiinstallasjoner må væ... Se mer
For Europa gjelder følgende i henhold til HD 60364 del 7-712: solenergisikringer må brukes i solenergianlegg der det er installert mer enn to parallellkoblede solenergistrenger pr. MPP-tracker. Dette kravet gjelder fordi solenergiinstallasjoner må være kortslutningssikre.
I solenergianlegg ligger kortslutningsstrømmen omtrent i det nominelle driftsområdet. Med én eller to solenergistrenger har solenergisikringene ingen beskyttende funksjon, men forverrer faktisk anleggets ytelse, ettersom de utgjør en potensiell feilkilde og også forårsaker et noe høyere effekttap.
Hvis tre eller flere solenergistrenger er koblet parallelt, kan en dobbel isolasjonsfeil på grunn av en feilstrøm ødelegge solcellemoduler eller belaste solenergikabler utenfor deres nominelle driftsverdier. I dette tilfellet er solenergisikringer et viktig bidrag til å beskytte solenergianlegget og forhindre person- og bygningsskader i etterfølgende ledd.
Informasjon om solcellemodulenes reverseringsmotstand og maksimal sikring finner du i produsentens datablad.
Solenergianlegg med DC-effektoptimalisering (f.eks. fra SolarEdge) er et unntak. I noen tilfeller kan effektoptimalisering forhindre reststrømmer i solenergikablene eller solcellemodulene med opptil tre parallellkoblede solenergistrenger. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å bruke solenergisikringer. Se også informasjonen fra produsenten av strømoptimaliseringsenheten.
Finnes det en enkel måte å minimere linjetapene i solenergianlegget på?
Større kabeltverrsnitt er nødvendig for å redusere linjetapene i solenergianlegget.
Phoenix Contact-strengkombibokser med SUNCLIX DC-pluggforbindere gjør det mulig å koble til kabler med ulike tverrsnitt raskt og uten verktøy. Med noen av dis...
Se mer
Større kabeltverrsnitt er nødvendig for å redusere linjetapene i solenergianlegget.
Phoenix Contact-strengkombibokser med SUNCLIX DC-pluggforbindere gjør det mulig å koble til kabler med ulike tverrsnitt raskt og uten verktøy. Med noen av disse strengkombiboksene kan du som standard koble til kabeltverrsnitt som er større enn 6 mm2. De andre strengkombiboksene med SUNCLIX DC-pluggforbindere leveres med pluggforbindere for et kabeltverrsnitt på opptil 6 mm2 for DC-utgangssiden.
For disse produktene kan du imidlertid også delvis bruke pluggforbindere som er beregnet for større kabeltverrsnitt. Som regel er plassen ved strengkombiboksens tilkoblingsområde tilstrekkelig dimensjonert for dette.
Informasjon om det maksimale kabeltverrsnittet som kan kobles til strengkombiboksen, finner du i de tekniske dataene for produktet i avsnittet «Tilkoblingsdata». Du finner passende pluggforbindere ved produktet under «Tilbehør».
Hvis det kobles færre solenergistrenger til strengkombiboksen enn det som er teknisk mulig, påvirker dette den maksimale tilkoblingsbare strømmen pr. solenergistreng?
Se informasjonen «Sumstrøm MPP-tracker» i avsnittet «Elektriske egenskaper» i de tekniske dataene for produktet. For å beregne maksimal strøm pr. solenergistreng må denne verdien divideres med antall tilkoblede solenergistrenger.
Kan Phoenix Contact-strengkombibokser brukes i ubeskyttede områder utendørs?
Phoenix Contact-strengkombibokser har hus av glassfiberforsterket polykarbonat eller polyester. Husene er ekstra motstandsdyktige og oppfyller beskyttelsesgrad IP65. IP-beskyttelsesklassetestene som er utført for huset i henhold til DIN EN 60529, er ... Se mer
Phoenix Contact-strengkombibokser har hus av glassfiberforsterket polykarbonat eller polyester. Husene er ekstra motstandsdyktige og oppfyller beskyttelsesgrad IP65. IP-beskyttelsesklassetestene som er utført for huset i henhold til DIN EN 60529, er imidlertid kun sammenlignende tester og brukes til å klassifisere egenskaper. De tar bare noen få minutter og kan ikke simulere en reell installasjonssituasjon.
Langvarig eksponering for UV-stråling med delvis høy intensitet kan også ha en effekt på strengkombiboksens komponenter. Ved installasjon i ubeskyttede uteområder bør det derfor monteres et værbeskyttende tak over strengkombiboksen.
Du finner passende værbeskyttelsestak ved produktet i delen «Tilbehør».
Tilbyr Phoenix Contact egnede strengkombibokser for vekselrettere med flere inngangspar pr. MPP-tracker og begrenset inngangsstrøm pr. kontaktpar, og er det noen spesielle funksjoner for installasjon med disse vekselrettertypene?
Phoenix Contact-strengkombibokser som egner seg for dette bruksområdet, er merket med suffikset «EQ» i artikkelbetegnelsen.
Disse strengkombiboksene kobler solenergistrengene internt til ett potensial pr. pol, integrerer overspenningsbeskyttelsen ...
Se mer
Phoenix Contact-strengkombibokser som egner seg for dette bruksområdet, er merket med suffikset «EQ» i artikkelbetegnelsen.
Disse strengkombiboksene kobler solenergistrengene internt til ett potensial pr. pol, integrerer overspenningsbeskyttelsen via stikkledninger og deler deretter opp solenergistrengene igjen. De utgående kablene på strengkombiboksen må ha samme tverrsnitt og samme kabellengde. I tillegg bør hver leder som er koblet til strengkombiboksen, i tilfelle feil enten kunne bære hele kortslutningsstrømmen pr. DC-strømkrets eller være beskyttet av sikringer i driftsklasse gPV.