FLKM 20-PA-ET200SP
-
Frontadapter
1099751
VARIOFACE-frontadapter til Siemens SIMATIC® ET200SP, med en 20-polet FLK-/IDC-stiftlist, maks. 16 kanaler kan tilkobles
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Produktserie | VARIOFACE |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spenningsforsyning via IDC/FLK) | ≤ 2 A |
Strøm (Spenningsforsyning via push-in-tilkobling) | ≤ 8 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
Merkestøtspenning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes SIEMENS ET 200SP | |
Egnet basisenhet | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-6BP00-2BA0 | |
6ES7193-6BP00-0BA1 | |
6ES7193-6BP00-0DA0 | |
6ES7193-6BP00-2DA0 | |
6ES7193-6BP00-0DA1 | |
Egnet periferimodul | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HD01-2BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6TD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JD00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GF00-0AA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6JF00-2CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7134-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6FB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6GB00-0BA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0CA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HB00-0DA1 (Base Units A0/A1) | |
6ES7135-6HD00-0BA1 (Base Units A0/A1) |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 18 |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 20 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 3 (forsyning) | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
Delingsmål | 3,81 mm |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 14,9 mm |
Høyde | 52,95 mm |
Dybde | 48,99 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Recognized |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Pluggmontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Monteringsinformasjon | Etter plugging danner frontadapter og terminalblokk en enhet som ikke lenger kan deles! |
Artikkelnummer | 1099751 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK231S |
GTIN | 4055626950181 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 28 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 30 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
CABLE-FLK20/0,14/S/3,0M - Kabel 1680748
-
CABLE-FLK20/0,14/S/2,0M - Kabel 1680750
-
CABLE-FLK20/0,14/S/1,0M - Kabel 1680752
-
CABLE-FLK20/0,14/S/0,5M - Kabel 1680753
-
CABLE-FLK20-0,14-S/... - Kabel 1685594
-
FLKM 20 - Overgangsmodul 2281047
-
FLKMS 20/16IM - Overgangsmodul 2282046
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Overgangsmodul 2959515
-
VIP-2/SC/FLK20 - Overgangsmodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Overgangsmodul 2903790
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2905195
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo