FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel
2298470

Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 20-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (2x 14-polet); kabellengde: 1 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

DeltaV-systemet gir mulighet til å foreta prosesskablingen via "Mass Termination Blocks" (MTB) med flatkabelplugger
Oppdeling av de 16 digitale signalene på 2x 8 signaler på feltsiden
IDC/FLK pluggforbinder: 20-polet på to 14-polede (med referanse til IEC  60603-13)
Egnet for tilkobling av 16-kanals digitale kort, f. eks. SIMATIC® ET 200SP
For digitale komponentgrupper med 40-polede MTB for tilkobling med PLC-INTERFACE