PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH - Fordelerblokk
3273100

Fordelerblokk, Blokk med loddrett utretting og integrert forsyning, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 13, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing