PTFIX 12X2,5-NS35A WH - Fordelerblokk
3273166

Fordelerblokk, Blokk med vannrett utretting, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 12, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter