Fordelerbokser

Fordelerbokser for bruk med signaler og effekt

Med fordelerboksene blir installeringen i felten både rask og oversiktlig. Fordelerbokser bunter flere ledninger enkelt i en stamkabel som er tilkoblet kontrolleren. Takket være statusvisning beholder du oversikten over signalene.

Go to Product Detail Page for item 1516894
SACB-8/16-C SCO - Fordelerboks
SACB-8/16-C SCO - Fordelerboks
1516894

Fordelerboks, anvendelse: Standard, utvidede krav, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, skjerming: nei

Dine fordeler

  • Fleksibel kabling grunnet stort produktspekter og forskjellige stamkabeltilkoblinger i fordelerboksene
  • Bedre maskintilgjengelighet takket være enkel diagnostikk
  • Pålitelig i felten grunnet støpt hus og høye beskyttelsesgrader

Nye produkter

M12 Push-pull-distribusjonsboks med plugg-i-panseret-tilkobling

M12-fordelerbokser med Push-Pull-hurtigkobling

Den nye standarden innen automatiseringsteknikk

De nye fordelerboksene M12 imponerer med sin verktøyfrie og intuitive installasjon. Stamkabler og M12-pluggforbindere kobles enkelt og sikkert til ved hjelp av direkte plugging. Det gir deg betydelige tidsbesparelser og en sikker kabling.

Viktigste egenskaper

  • Tilkoblingshette for pluggbar tilkobling
  • Tilkobling av hovedkabel med push-in Technology
  • Push-pull-hurtigkobling etter IEC 61076-2-010
  • A-kodet, 4- og 5-polede varianter, uskjermet
  • Tilkoblingstverrsnitt 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
  • Temperaturområde: -25 °C … 80 °C

Dine fordeler

  • Tidsbesparende, verktøyfri installasjon takket være tilkoblingshette med sneppertlås
  • Enkel tilkobling av stamkabelen med push-in-teknologi
  • Rask og sikker montering av pluggforbinderne med Push-Pull-pluggforbinder
  • Mer fleksibilitet takket være M12-porter for klassiske skrue- eller Push-pull-kontakter
  • Unik tildeling takket være merking på dekselet og basislisten

Fordelerboks til utendørs bruk på en maskin

Fordelerboks til utendørs bruk på en maskin

Passive fordelerbokser til alle bruksområder

I desentral tilkoblingsteknikk danner passive fordelersystemer forbindelsen mellom periferien og PLS-en. Phoenix Contact tilbyr spesialegnede sensor-/aktuatorbokser for alle typer anvendelser. Fra forskjellige gjengestørrelser og mange ulike tilkoblingsteknikker for stamkablene og helt til produkter som strekker seg ut over de klassiske spesifikasjonene i industrielle omgivelser.

Gjennomgående verktøyfri installasjon med M12 Push-pull-dåser

Gjennomgående verktøyfri installasjon med M12 Push-pull-dåser

Gjennomgående verktøyfri installasjon med M12 Push-pull-dåser

M12 Push-pull-dåser imponerer med sin gjennomgående verktøyfrie og intuitive installasjon. Stamkabler og M12-pluggforbindere kobles enkelt og sikkert til ved hjelp av direkte plugging. Det gir deg betydelige tidsbesparelser og en sikker kabling.

Effektiv bunting og fordeling

Oversikt produktsortiment fordelerbokser
Fordelerbokser med IDC-tilkobling
Helstøpte fordelerbokser
Fordelerboks med dobbel tilordning
Fordelerboks med pluggbar stamkabeltilkobling
Oversikt produktsortiment fordelerbokser

I tillegg til helstøpte fordelere med M8-gjenge finnes det – alt etter bruksområde – fordelere med M12-metall- eller kunststoffgjenge. I den sammenheng finnes det forskjellige utførelser av stamkabeltilkoblingen.

Fordelerbokser med IDC-tilkobling

Spar tid og pluggforbindere. Med IDC-tilkoblingen QUICKON kobler du åpne ledningsender direkte til fordeleren, og uten avisolering.

Helstøpte fordelerbokser

Også ved korrosive påvirkninger gir de helstøpte fordelerne omfattende beskyttelse av kretskortet.

Fordelerboks med dobbel tilordning

Ved å ta i bruk Y-fordelere kan opptil to signaler tilkobles pr. innstikksplass. Det sparer plass i anlegget og kostnader ved kablingen.

Fordelerboks med pluggbar stamkabeltilkobling

M12 Push-pull-dosene for selvmontering har en pluggbar dekseltilkobling med sneppertlås. Dekselet plugges ganske enkelt på basislisten på basislisten uten skruer. Festehakene sørger for et sikkert grep. Tilkoblingshetten kan også tas av uten verktøy hvis den må skiftes ut. Det er bare å skyve festehake frem med fingeren, så er låsen åpen.

Fordelerbokser for spesielle anvendelser

Skjermet M12-fordelerboks
Fordelerboks for utendørs bruk
Fordelerboks i spesialstål for næringsmiddelindustrien, med tilkoblede kabler og pluggforbindere
Skjermet M12-fordelerboks

Med 360° skjermede sensor-/aktuatorbokser, kabler og pluggforbindere overfører du signaler absolutt pålitelig også i EMC-kritiske anvendelser.

Fordelerboks for utendørs bruk

M12-kabelopplegg i friluft utsettes konstant for sterke belastninger: UV-stråling, ozonbelastning, ekstrem varme, ekstrem kulde og raske temperaturendringer. Ofte må kablene i tillegg tåle sterke vannstråler, forskjellige oljetyper, vibrasjoner og større rystelser.
Ved å ta i bruk materialer i høy kvalitet er korrosjon og ekstreme belastninger i omgivelsene ikke noe problem for vår M12-utendørskabling.

Fordelerboks i spesialstål for næringsmiddelindustrien, med tilkoblede kabler og pluggforbindere

Næringsmiddelindustrien stiller strenge krav til komponenter og materialer med hensyn til beskyttelsesgrad, korrosjonsbestandighet og hygiene. Phoenix Contact har en komplett løsning for bruk på dette området. Fordelerboksens spesielle design gjør rengjøringen meget enkel, og spesialstål gir omfattende korrosjonsbeskyttelse.