I tillegg til helstøpte fordelere med M8-gjenge finnes det – alt etter bruksområde – fordelere med M12-metall- eller kunststoffgjenge. I den sammenheng finnes det forskjellige utførelser av stamkabeltilkoblingen.
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 6, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei