I tillegg til helstøpte fordelere med M8-gjenge finnes det – alt etter bruksområde – fordelere med M12-metall- eller kunststoffgjenge. I den sammenheng finnes det forskjellige utførelser av stamkabeltilkoblingen.
Fordelerboks, anvendelse: Standard, utvidede krav, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall / M12-Push-pull-bøssingpluggforbinder, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling 180°, skjerming: ja