SACB-6/12-L-M23 P12
-
Fordelerboks
1491733
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing / M12-Push-pull-bøssingpluggforbinder, antall stikkplasser: 6, poltall: 5, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling (for standard- og ONECLICK-hurtigkobling) 90°, skjerming: nei
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
Merknad for bruk | En o-ring er påkrevd ved bruk av en M23-skruekontakt. |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 5 |
Antall stikkplasser | 6 |
Koding | A |
Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Merkestrøm totalt | 12 A |
maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
Strømbelastning pr. stikkplass | 4 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype sensor/aktuator | M12-bøssing |
Tilkoblingstilordning | |
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = 15 |
1 / 2 (B) = 7 | |
2 / 4 (A) = 5 | |
2 / 2 (B) = 4 | |
3 / 4 (A) = 16 | |
3 / 2 (B) = 8 | |
4 / 4 (A) = 3 | |
4 / 2 (B) = 14 | |
5 / 4 (A) = 17 | |
5 / 2 (B) = 9 | |
6 / 4 (A) = 2 | |
6 / 2 (B) = 13 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 19 | |
1-6 / 3 (0 V) = 6 | |
1-6 / 5 (PE) = 12 |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 56 mm |
Høyde | 35,2 mm |
Lengde | 134 mm |
Material Hus | PBT |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Material kontaktoverflate stamkabelside | forgylt |
Tilkoblingstype | M23-pluggtilkobling (for standard- og ONECLICK-hurtigkobling) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
Artikkelnummer | 1491733 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF3CBB |
GTIN | 4063151937171 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 237,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 237,2 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Stamkabel 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Stamkabel 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Stamkabel 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Stamkabel 1684085
-
M23-1RS1N8A8004S - Kabelpluggforbinder 1629149
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
MSK 1 - Metallbeskyttelseshette 1665897
-
MSK 2 - Beskyttelseshette 1665907
-
KSK 1 - Hette 1685013
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Tetningsring 1521138
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Tetningsring 1521137
-
PLUSCON-RCS - Rørnøkkel 1665062
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Rask og sikker installasjon av pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010
Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo