Stamkabel - RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U
1684072

Stamkabel, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, poltall: 19, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei


Produktdetaljer




Merknad til drift Stamkabelen er designet for bruk på sensor-/aktuatorbokser med M23-pluggtilkobling.

Produkttype Stamkabel prefabrikkert
Poltall 19
Anvendelse Sensor-/aktuatorboks

Nominell spenning UN 48 V AC
60 V DC

Statusindikator tilgjengelig Nei

Farge svart
Material kontakt stamkabelside Cu-legering
Material kontaktholder stamkabelside PA
Material kontaktoverflate stamkabelside forgylt
Husmateriale PUR

Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode vinklet
Gjengetype hode M23

Ledningslengde 5 m
Ledningsvekt 183,7 kg/km
UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Poltall 19
Skjermet nei
Kabeltype PUR/PVC svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning 28x 0,15 mm
AWG signalkabel 20
Ledningstverrsnitt 16x 0,5 mm² (Signalledning)
3x 1 mm² (Energiledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning)
2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning)
Ytterdiameter kabel 10,5 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge svart RAL 9005
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PVC
Enkeltleder, farge brun, blå, grønn/gul, hvit, grønn, gul, grå, rosa, rød, svart, fiolett, grå/rosa, rød/blå, hvit/grønn, brun/grønn, hvit/gul, gul/brun, hvit/grå, grå/brun
Veggtykkelse innermantel ≥ 0,15 mm
Veggtykkelse yttermantel ≥ 0,76 mm
Totallederisolasjon Ledere kordelslått i lag
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning 2000 V
Minimum bøyeradius, fast installering 7,5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Bøyesykluser maksimalt 1500000
Flammebestandighet iht. DIN EN 50265
Oljebestandighet iht. VDE 0472 del 803
Annen bestandighet Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Spesielle egenskaper silikonfri
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Stamledningsdata/-tilkoblingsdata
Tilkoblingstype sensor/aktuator M12-bøssing
Tilkoblingstype M23-pluggtilkobling

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C (Stikker/bøssing)

Artikkelnummer 1684072
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABRDBB
Katalogside Side 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172046
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1 011 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 011 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"