Beskyttelseshette - MSK 1
1665897

Låsehette M23 av metall, for M23-plugger som ikke er tilordnet, uten ståltau


Produktdetaljer




Produkttype Beskyttelseshette

Farge sølv
Material tetning NBR
Material husoverflate Nikkel
Husmateriale CuZn

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP67, i låst tilstand
Omgivelsestemperatur (drift) -15 °C ... 110 °C

Artikkelnummer 1665897
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABRFCB
Katalogside Side 314 (C-2-2019)
GTIN 4017918128081
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 12,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,16 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-11.0 27440208

ETIM

ETIM 8.0 EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"