Funksjonsfordelerblokkene PTFIX-function tilrettelegger for enkel integrering av funksjonselementer som for eksempel skilleelementer, sikringer eller byggkomponenter. Blokkene har en integrert lasking og er tilgjengelig med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm².
Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: rosa