Fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

Fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

FIX-blokksystemets fordeler- og utstyrsklemmeblokker er tilgjengelige i forskjellige tverrsnitt, monteringstyper og farger. FIX-blokkene er klare til bruk umiddelbart, og kan kombineres etter ønske. Fordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene gir fleksibel og plassbesparende kabling.

Go to Product Detail Page for item 3002789
PTFIX 12X1,5 PK - Fordelerblokk
PTFIX 12X1,5 PK - Fordelerblokk
3002789

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 12, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: rosa

Go to Product Detail Page for item 1047471
PTFIX 4/6X1,5 YE - Fordelerblokk
PTFIX 4/6X1,5 YE - Fordelerblokk
1047471
Electrical Number: 1236270

Fordelerblokk, Basisklemme med forsyning, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: gul

Go to Product Detail Page for item 3273328
PTFIX 18X2,5-FE - Fordelerblokk
PTFIX 18X2,5-FE - Fordelerblokk
3273328
Electrical Number: 1229774

Fordelerblokk, Basisklemme, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: svart/gul

Go to Product Detail Page for item 3273072
PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE - Fordelerblokk
PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE - Fordelerblokk
3273072
Electrical Number: 1229718

Fordelerblokk, Blokk med loddrett utretting og integrert forsyning, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gul

Go to Product Detail Page for item 3273078
PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH - Fordelerblokk
PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH - Fordelerblokk
3273078

Fordelerblokk, Blokk med loddrett utretting og integrert forsyning, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: hvit

Go to Product Detail Page for item 3273836
PTFIX 18X4 BU - Fordelerblokk
PTFIX 18X4 BU - Fordelerblokk
3273836
Electrical Number: 1205602

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 18, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: blå

Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning. Med konfiguratoren kan det settes sammen individuelt tilpassede løsninger med fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene, enkelt og lettforståelig, i forskjellige farger.

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker
  • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
  • Forskjellige monteringsadaptere samt spesielle klebevarianter gir fleksibel montering
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
  • Standardisert tilbehør – blokkene kan utvides, testes og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret

FIX-blokker med push-in-teknologi

De bruksklare og vedlikeholdsfrie FIX-blokkene med push-in-tilkoblingsteknikk gir rask og enkel montering der plassen er begrenset. FIX-blokksystemet består av fordelerblokker, funksjonsfordelerblokker og utstyrsklemmer. Systemet er også kompatibelt med det standardiserte tilbehøret til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

De kompakte FIX-blokkene egner seg for en rekke bruksområder
FIX-applikasjoner

FIX-blokksystemet muliggjør rask og plassbesparende kabling. Takket være de allsidige monteringsadapterne kan de bruksklare FIX-blokkene integreres i nesten alle applikasjoner.

Mer om FIX-applikasjonene
FIX-blokker i varmekretsfordeleren
PTFIX-fordelerblokker i forskjellige farger

Fordelerblokker PTFIX

Fordelerblokker PTFIX

PTVFIX-fordelerblokkene utmerker seg med push-in-tilkoblingen på forsiden. Blokkene har en integrert lask, som gjør at hver blokk har ett eneste potensial. PTFIX-blokkene finnes med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt som enkeltelementer med to tilkoblingspunkter. Fordelerblokkene finnes med eller uten ytterligere forsyning. I forbindelse med nominelt tverrsnitt kan du velge mellom 1,5, 2,5 og 4 mm². Det finnes også fordelerblokker i nominelt tverrsnitt 10 mm². Med det store fargemangfoldet med 15 fargevarianter (10 mm² = fem fargevarianter) er enkel fargetilordning av ledere og tilkoblingspunkt gitt.

Fordelerblokker PTVFIX med tilkobling på siden

Fordeler- og samleblokker PTVFIX

Fordelerblokker PTVFIX

PTVFIX-fordelerblokkene skiller seg fra PTFIX-blokkene hovedsakelig med ledertilkoblingen på siden. Push-in-tilkoblingen på siden gjenkjennes med bokstaven "V" i navnet, og står for "Vertikal". PTVFIX-fordelerblokkene finnes som fordeler- og samleblokker i tverrsnittet 2,5 mm² med 2, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter. Fordelerblokkene finnes i fem standardfarger. Med integreringen i onlinekonfiguratoren kan ytterligere fargevarianter bestilles. Med dette tilrettelegger også PTVFIX-blokkene for en farget og oversiktlig tilordning av tilkoblingspunkt og leder.

Fordelerblokker PTFIX med Ex-godkjenning

Fordelerblokker PTFIX med Ex-godkjenning

Fordelerblokker med Ex-godkjenning

I tillegg til PTFIX-fordelerblokkene med standardgodkjenninger er også PTFIX-varianter med Ex-godkjenning (eksplosjonsbeskyttelse) en del av porteføljen. Ex-godkjenningen er en helt essensiell bestanddel av sikkerhetsteknikken. Ex-standarden tilrettelegger for bruk av produkter på områder der brennbare stoffer, gass og tennkilder kan treffe på hverandre.

Funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper
Sikringsblokker SI
Funksjonsfordelerblokk TG
Funksjonsfordelerblokk MT
Funksjonsfordelerblokker MTL
Fordelerblokker med funksjonsegenskaper

Funksjonsfordelerblokkene PTFIX-function tilrettelegger for enkel integrering av funksjonselementer som for eksempel skilleelementer, sikringer eller byggkomponenter. Blokkene har en integrert lasking og er tilgjengelig med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm².

Sikringsblokker SI

Sikringsblokkene SI har dreiesikringer i stedet for skilleelementer. Disse dreiesikringene muliggjør enkel sikring av de enkelte fordelertilkoblingene. Hvis en sikring utløser, skiftes sikringene raskt og enkelt ut. I tillegg til standardvarianten finnes det også blokker med signaliseringslamper for signalisiering av defekte sikringer.

Funksjonsfordelerblokk TG

Skillebasisblokkene TG har en standardisert skillesone. Skillesonen gjør at skilleplugger, sikringsplugger eller komponentplugger kan integreres. Dermed kan blokkene settes inn med stor individuell fleksibilitet. Bruk blokkene for å dele opp eller sikre signaler eller for å implementere dioder eller LED-er. De forskjellige funksjonspluggene er lagret i de ulike artiklenes tilbehør.

Funksjonsfordelerblokk MT

Knivskillevarianten MT er en skilleblokk med integrert knivskille. I stedet for de universelle skillesonene har denne blokken fast integrerte, svingbare skillekniver. Skilleknivene i MT-varianten er meget plassbesparende, og sikret slik at de ikke kan gå tapt. De svingbare skilleknivene kan kun åpnes med en skrutrekker. Dette gir høy sikkerhet, da det kreves en bevisst handling for å åpne skilleknivene.

Funksjonsfordelerblokker MTL

På samme måte som MT-variantene er MTL-blokkene en ren skilleblokk med fast integrerte skillekniver. Forskjellen mellom de to variantene består i at skilleknivene i MTL-varianten har en hendel. Med denne hendelen kan brukeren betjene skillekniven også uten verktøy. For dette trenger MTL-varianten likevel mer plass over blokken.

Utstyrsklemmeblokker PTVFIX montert på monteringsskinne

Utstyrsklemmeblokker PTVFIX

Utstyrsklemmer PTVFIX

PTVFIX-utstyrsklemmene har ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter, som gjør at utstyrsklemmene er de første FIX-blokkene som har flere enn bare ett potensial. På grunn av disse egenskapene kan fasen/fasene, nullederen og jordledningen kables opp i en plassbesparende blokk som gjør PTVFIX-utstyrsklemmene helt ideelle for bruksområder innen bygningsinstallasjon.
På samme måte som de andre blokkene i serien FIX, bruker også utstyrsklemmene det standardiserte tilbehøret til CLIPLINE complete-systemet. Slik drar du også her nytte av forskjellige monteringsadaptere, en onlinekonfigurator samt enhetlig test- og merketilbehør. Blokkene finnes i nominelt tverrsnitt 2,5 mm².

Utstyrsklemme med tilkoblede ledere og merking

Utstyrsklemmer G og GE

Utstyrsklemmer G og GE

Utstyrsklemmer G og GE bruker den universelle skrutilkoblingen. Skrutilkoblingen er vedlikeholdsfri grunnet det patenterte Reakdyn-prinsippet, og åpner for enkel flerledertilkobling. Utstyrsklemmene fører ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter. Unntak er blokken GE 10/2-BA BU.
Utstyrsklemmene finnes i nominelle tverrsnitt 4, 10 og 35 mm². Avhengig av tverrsnitt har blokkvariantene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Utstyrsklemmene kan utelukkende festes ved direktemontering, det vil si skrus fast.

Bruk de kompakte blokkene for plassbesparende kabling
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

De tilkoblingsklare fordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene muliggjør rask og plassbesparende kabling. Takket være de allsidige monteringsadapterne kan de bruksklare FIX-blokkene integreres i nesten alle applikasjoner.

Til brosjyren
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

Monteringstilbehør for FIX-fordelerblokkene og -utstyrsklemmene

Fordelerblokkene og utstyrsklemmene i serien FIX kan integreres i løsningen din på ulike måter via forskjellige monteringsadaptere og blokkvarianter. Bruk de forskjellige adapterne, og fest blokkene enten på monteringsskinnen eller via flens direkte på monteringsplaten. For rask og enkel montering finnes det også klistrevarianter.

Monteringsskinneadaptere for langsmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen
Monteringsskinneadaptere for tverrmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen
Påsneppbar flens for direktemontering av fordelerblokkene
Fordelerblokker med klistrepute for klistremontering
Dobbel monteringsskinneadapter
Manifoldblokker med låsepinneadapter
Monteringsskinneadaptere for langsmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen

De horisontale monteringsskinneadapterne finnes for monteringsskinnene NS 15 og NS 35. For montering skyver du FIX-blokken på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokken helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Ved sammenpluggede blokkløsninger kan dette antallet reduseres. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til respektive blokker. Fordelerblokker finnes også med adapter.

Monteringsskinneadaptere for tverrmontering av fordelerblokkene på monteringsskinnen

Den vertikale monteringsskinneadapteren kan monteres på NS 35- og NS 15-monteringsskinne. For monteringen skyver du FIX-blokkene helt enkelt på adapteren. Adapteren sneppes da på monteringsskinnen. For å forhindre at blokkene sklir under må du under monteringen påse at siden med fotlås er plassert nede. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til de enkelte blokkene. Du kan også velge blokker inkludert adapter i produktlisten.

Påsneppbar flens for direktemontering av fordelerblokkene

I tillegg til skinnemontering kan blokkene også monteres direkte via påsneppbare flenser. I den sammenheng må flensene plugges i FIX-blokkenes ender via spor-fjær-forbindelse. Hvis blokkrekkene er lengre, må flenser integreres også mellom FIX-blokkene. Straks flensen er sneppet på, kan blokkene helt enkelt skrus på monteringsplaten. Du finner tilsvarende flens i tilbehøret til respektive blokk.

Fordelerblokker med klistrepute for klistremontering

Fordelerblokkvariantene for klistremontering har en klistrepad på undersiden av blokken. For å montere disse blokkene trekker du helt enkelt beskyttelsesfolien av klistrepaden. Blokken kan nå festes på forskjellige flater. Ved bruk må du påse at blokkene kun klistres på rene overflater. Bruk av primer eller oppruing av overflaten på forhånd, er ikke nødvendig. Du finner nøyaktige monteringsanvisninger og informasjon for klebing, på nedlastingsområdet til de forskjellige produktene i nettbutikken.

Dobbel monteringsskinneadapter

Den doble monteringsskinneadapteren kan sneppes på NS 35, og gir slik plassbesparende oppbygging av flere fordelerblokker. For montering skyver du fordelerblokkene på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokkene helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til 1,5 mm²-variantene.

Manifoldblokker med låsepinneadapter

Ytterligere direkte montering kan realiseres ved hjelp av adaptere med låsepinner. Dette gjør du ved å klikke baseblokkene på de matchende adapterføttene. Alt du trenger å gjøre for å feste den til monteringsplaten, er å sette inn låsepinnene gjennom de forborede hullene i monteringsplaten. Takket være de justerbare adapterne kan avstanden også justeres nøyaktig i etterkant.

Generelt tilbehør

Lasktilbehør for fordelerblokker og samleblokker
Testtilbehør for fordeler- og samleblokker
Merketilbehør for FIX-fordeler- og utstyrsklemmer
Lasktilbehør for fordelerblokker og samleblokker

Fordelerblokkene i FIX-seriene har en integrert lasking. Med denne laskingen er alle fordelertilkoblinger tilkoblet innbyrdes og med samletilkoblingen. Hvis du trenger flere enn én fordelerblokk med 18 tilkoblingspunkter, kan push-in-fordelerblokkene og samleblokkene helt problemfritt utvides med de 2-polede standardlaskene fra CLIPLINE complete-systemet. Snepp blokkene på hverandre med fjær-spor-forbindelse. Straks blokkene er tilkoblet, kan blokkene helt enkelt utvides med en lask via de ytre fordelerkontaktene.

Testtilbehør for fordeler- og samleblokker

For raske og enkle tester har FIX-blokkene spesielle prøveuttak for testplugger med diameter 2,3 mm. Med prøveuttakene kan blokkene helt enkelt testes med pluggede ledere. Videre gir uttakene høy berøringssikkerhet under testprosedyren. Fordeler- og samleblokkene er utstyrt med ett prøveuttak pr. blokk. Funksjonsfordelerblokkene, derimot, har ett prøveuttak pr. tilkobling. Dette slik at de forskjellige fordelertilkoblingene skal kunne splittes opp og testes separat ved hjelp av skilleknivene. Også ved sikringsblokken kan de enkelte kontaktene måles separat.

Merketilbehør for FIX-fordeler- og utstyrsklemmer

For enkel merking av FIX-fordelerblokkene og utstyrsklemmene kan blokkene merkes med det selvklebende merkemateriellet (TML eller SK). For en rettlinjet og ren merking har FIX-blokkene et flatt merkespor som er utformet spesielt for klistremerkingen.