PTFIX 12X1,5 PK - Fordelerblokk
3002789

Fordelerblokk, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 12, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: rosa

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Fleksibel bruk grunnet direktemontering med flensdeksler fra tilbehør
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter