Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTVFIX 12X2,5-NS35A RD - Fordelerblokk
1019534
El-nr.: 1236188

Fordelerblokk, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 12, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter