PTFIX 6X2,5-NS35 GY-EX
-
Fordelerblokk
1221474
Fordelerblokk, Ex-e sertifisert, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Merknad til drift | blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør |
Produkttype | Fordelerklemme |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 8 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Merkedata (ATEX/IECEx) | |
Merking | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Brukstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-attestert tilbehør | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Liste over broer | Lask / FBS 2-5 / 3030161 |
Brodata | 23 A (2,5 mm²) |
Temperaturøkning Ex | 40 K (22,5 A / 2,5 mm²) |
Merkeisolasjonsspenning | 400 V |
Utgang | (permanent) |
Etasje Ex Generelt | |
Merkespenning | 440 V |
Merkestrøm | 22,5 A (2,5 mm²) |
Belastningsstrøm maksimal | 27 A (4 mm²) |
Gjennomgangsmotstand | 0,6 mΩ |
Tilkoblingsdata Ex Generelt | |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 14 |
Tilkoblingsegenskaper stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 26 ... 12 |
Tilkoblingsegenskaper fleksibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Tilkoblingskapasitet AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 28,6 mm |
Høyde | 58,1 mm |
Dybde på NS 15 | 30,4 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 32,4 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 1221474 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BEA113 |
GTIN | 4063151309367 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-5 - Lask 3030161
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
PTFIX 2,5-RZ - Monteringsadapter 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
TML (EX3,8)R - Merkeremser 0801837
-
TML (104X3,8)R - Merkeremser 0801833
-
TML (104X2,8)R - Merkeremser 0801832
-
TML (EX2,8)R - Merkeremser 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
Dine fordeler
EX-e-sertifisert
Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo