PTCB E1 24DC/0.1A NO
-
Elektronisk automatsikring
1464484
El-nr.:
1685446
El-nr.:
1685446
1-kanals elektronisk komponentbeskyttelse for 12-24 V DC-forbrukere. Fast verdi for nominell strøm: 0,1 A. Med fjernmelding og aktiv strømbegrensning. Kan kombineres med CLIPLINE-rekkeklemmer. Installeres på DIN-monteringsskinner.
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Tilkobling for signalledning kontrollert etter EN 61000-4-4 med 1 kV, eventuelt beskyttelsestiltak hos kunden |
| Gjentatte harde kortslutninger kan redusere smelteintegralen til den integrerte sikringen. | |
| Produktserie | PTCB |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Merkestrøm IN | 15 A DC (Total strøm inngang) |
| 0,1 A DC (Nominell strøm utgang) | |
| Merkestrøm IN | 0,1 A DC |
| Merkestrøm (forhåndsinnstilt) | 0,1 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Returforsyningssikkerhet | maks. 35 V DC |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | maks. 35 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strømbegrensning | typ. 1,2 x IN |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 98,5 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 5 mA |
| Effekttap | typ. 0,1 W (Uten last) |
| < 0,7 W (I nominell drift) | |
| Modulinitialiseringstid | 40 ms |
| Ventetid etter at en kanal er utkoblet | 5 s (Ved overlast/kortslutning) |
| Måletoleranse I | ± 17 % |
| Temperaturderating | 15 A (Total strøm ved 60 °C) |
| 20 A (Total strøm ved 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 29744199 h (ved 25 °C med 21 % last) |
| 14148273 h (ved 40 °C med 34,25 % last) | |
| 2599157 h (ved 60 °C med 100 % last) | |
| Spenningsfall | 0,058 V (ved 0.1 A) |
| Fail-Safe-element | 4 A DC |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | ≤ 600 ms |
| ≥ 520 ms (Avhengig av tilgjengelig last) | |
| Utkobling typ. 1,2 x IN | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
| ≥ 10,2 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | 2,35 mF (Avhengig av strøminnstilling og tilgjengelig kortslutningsstrøm) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Fjernmeldekrets |
| Koblingsfunksjon | N/O-kontakt |
| Driftsspenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm | 100 mA DC |
| Hovedstrømkrets IN+ | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets IN- | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets OUT | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjernmeldekrets | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | blinker (Programmeringsmodus aktiv) |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 5 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker raskt (Kanal utkoblet, ekstern spenning på utgangen, mulig installasjonsfeil) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 105,8 mm |
| Dybde | 55,6 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PBT |
| PBT | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 3000 m opptil 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m opptil 46 °C (amsl) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Akselerasjon 5g, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Resonanssøk 4g, resonansfrekvens 4g, 90 min etter DNV GL klasse B) | |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Merking | Godkjenning for skipsbygging |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | EN 50178 |
| Merk | Utstyr på sterkstrømsanlegg med elektroniske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-30 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene – del 2-30: Testmetode – Test Db: Fuktig varme, syklisk |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 1464484 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCCB |
| Produktnøkkel | CLA135 |
| GTIN | 4063151858018 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 32 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 25,81 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 15681311-dc9a-4d0e-9110-b477c80c0845 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,27 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 3-6 - Lask 3030242
-
FBS 4-6 - Lask 3030255
-
FBS 5-6 - Lask 3030349
-
FBS 10-6 - Lask 3030271
-
FBS 20-6 - Lask 3030365
-
FBS 50-6 - Lask 3032224
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 3-6 BU - Lask 3036945
-
FBS 4-6 BU - Lask 3036958
-
FBS 5-6 BU - Lask 3036961
-
FBS 10-6 BU - Lask 3032198
-
FBS 20-6 BU - Lask 3032208
-
FBS 50-6 BU - Lask 3032211
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
FBS 3-6 GY - Lask 3032240
-
FBS 4-6 GY - Lask 3032279
-
FBS 5-6 GY - Lask 3032266
-
FBS 2-5 - Lask 3030161
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
PT 4 - Gjennomgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Gjennomgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3211797
-
ST 4 - Gjennomgangsklemme 3031364
-
ST 4-TWIN - Gjennomgangsklemme 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3031445
-
QTC 2,5 - Gjennomgangsklemme 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3206446
-
PT 2,5 - Gjennomgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3209578
-
ST 2,5 - Gjennomgangsklemme 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3031306
-
QTC 1,5 - Gjennomgangsklemme 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3205077
-
PT 10 - Gjennomgangsklemme 3212120
-
ST 10 - Gjennomgangsklemme 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Overspenningsvern type 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Etasjerekkeklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Etasjerekkeklemme 3210567
-
PTTB 4 - Etasjerekkeklemme 3211786
-
DB 50- 90 BK - Trådbro 2820916
-
DB 50- 90 BU - Trådbro 2821180
-
DB 50- 90 GY - Trådbro 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbro 2864639
Dine fordeler
Nøyaktig lokalisering av feil og rask tilgjengelighet igjen takket være statusmelding og tilbakestillingsmuligheter både lokalt og på lang avstand
Planlegg anlegg helt uten de store anstrengelsene gjennom nøyaktig utkobling og minimale spenningstap
Bedre plass i automasjonsskapet grunnet integrert potensialfordeling fra pluss til minus på 6 mm
Enkel oppbygging av applikasjoner fordi de kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo