Kretskort med utstyr og egnet tilkoblingsteknikk kan påmonteres utstyr og loddes i en og samme arbeidsprosedyre. Printmoduler med skru- eller push-in-tilkobling kan benyttes på opptil to tilkoblingsnivåer, og pluggbare rekkeklemmer kan benyttes på opptil tre tilkoblingsnivåer. Monteringsskinnehuset monteres raskt ved at det bare sneppes på plass.
Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side