Kretskort med utstyr og egnet tilkoblingsteknikk kan påmonteres utstyr og loddes i en og samme arbeidsprosedyre. Printmoduler med skru- eller push-in-tilkobling kan benyttes på opptil to tilkoblingsnivåer, og pluggbare rekkeklemmer kan benyttes på opptil tre tilkoblingsnivåer. Monteringsskinnehuset monteres raskt ved at det bare sneppes på plass.
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1PL, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side