Kretskort med utstyr og egnet tilkoblingsteknikk kan påmonteres utstyr og loddes i en og samme arbeidsprosedyre. Printmoduler med skru- eller push-in-tilkobling kan benyttes på opptil to tilkoblingsnivåer, og pluggbare rekkeklemmer kan benyttes på opptil tre tilkoblingsnivåer. Monteringsskinnehuset monteres raskt ved at det bare sneppes på plass.
Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, høy byggform, med luftesliss, bredde: 52,8 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farge: svart (lignende RAL 9005), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant