Allsidighet som selve prinsippet bak EH-serien preger også utformingen av dekselet. Det åpne klemrommet skaper fleksibilitet ved valg av kretskorttilkoblingsteknikk. Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger Velg deksler med klemrom som er åpent på en eller begge sider, eller med lukket deksel.
Monteringsskinnehus, Husoverdel, høy byggform, tilkoblingsåpning på én side, tilkoblingsåpning på en side, bredde: 35,1 mm, høyde: 75 mm, dybde: 36,95 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)