Allsidighet som selve prinsippet bak EH-serien preger også utformingen av dekselet. Det åpne klemrommet skaper fleksibilitet ved valg av kretskorttilkoblingsteknikk. Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger Velg deksler med klemrom som er åpent på en eller begge sider, eller med lukket deksel.
Monteringsskinnehus, Husunderdel med fotlås, høy byggform, med luftesliss, bredde: 70,1 mm, høyde: 75 mm, dybde: 87,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant