Basishus EH

Basiselektronikkhus EH til universelle anvendelser

Hussystemet EH er egnet for universell bruk på veggen eller monteringsskinnen. Husene har en integrert, valgfri kretskorttilkoblingsteknikk. Syv byggbredder, to bygghøyder og tre dekselvarianter gir over 100 kombinasjonsmuligheter. Med denne elektronikkhusserien kan modulære hussystemer helt enkelt virkeliggjøres i enhetlig design.

Go to Product Detail Page for item 2202330
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kretskortbasislist
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kretskortbasislist
2202330

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MCO-EH 1,5/..-G1L, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

Dine fordeler

  • Omfattende standard hussortiment for skinnemontering
  • Enkel og tidsbesparende montering av huset
  • Universell eller fast integrert tilkoblingsteknikk
  • Utallige varianter grunnet kundespesifikk merking og bearbeiding av sortimentet
Gratis vareprøve
Test basishus i serien EH

Vil du teste elektronikkhus i serien EH til universelle anvendelser? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Basiselektronikkhus i serien EH
Konfigurator for elektronikkhus EH

Konfigurator for basiselektronikkhus

Syv byggbredder, to bygghøyder, tre husdekselvarianter, over 100 kombinasjonsmuligheter. Med dette utvalget kan du sette sammen ditt individuelt tilpassede basishus EH. Med mulighet for forskjellige kretskortplasseringer og -anordninger. Takket være integrert, valgfri tilkoblingsteknikk kan komplette hussystemer implementeres i enhetlig design.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over hus i EH-serien Med basishus i serien EH lager du utstyrsanvendelser som ikke kunne blitt enklere. Syv byggbredder, to byggdybder og tre dekselvarianter gir over 100 kombinasjonsmuligheter.

Interaktiv Image Map: Elektronikkhus i serien EH
Enkel montering
Det verktøyløse festet av husdelen sørger for rask og enkel montering.
Enkel montering
Fleksibel utstyrsutvikling
To byggdybder og syv byggbredder gir deg full fleksibilitet ved utvikling av utstyret.
Fleksibel utstyrsutvikling
Individuell merking
Bruk merkefeltene som allerede er integrert, når du skal merke utstyret ditt.
Individuell merking

Hussystem for universell bruk

EH-kunststoffdeksel
Forskjellige husformer av EH-husene
EH-hus med kretskort som kan innrettes individuelt
Forskjellige festemuligheter for hus i serien EH
Optiske signalindikatorer
EH-kunststoffdeksel

Allsidighet som selve prinsippet bak EH-serien preger også utformingen av dekselet. Det åpne klemrommet skaper fleksibilitet ved valg av kretskorttilkoblingsteknikk. Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger Velg deksler med klemrom som er åpent på en eller begge sider, eller med lukket deksel.

Forskjellige husformer av EH-husene

Fleksibilitet definert på en ny måte – med syv byggbredder, to bygghøyder og tre dekselvarianter utformer du modulære hussystemer i en enhetlig design. Blant husbredder mellom 22,5 til 90 mm samt hushøyder mellom 54 til 110,5 mm velger du den perfekte layouten for løsningen din.

EH-hus med kretskort som kan innrettes individuelt

Takket være fleksibel husoppbygging kan kretskortene utrettes horisontalt, frontalt eller også rettvinklet mot utstyrsfronten. Det gir deg full fleksibilitet ved utvikling av utstyret.

Forskjellige festemuligheter for hus i serien EH

Bruk monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste. Fotlåsen er konstruert for montering på standard monteringsskinne NS 35/7,5.

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser, og de er optimalt tilpasset disse. Videre har de optiske fibrene ESD-fasthet.

Innpressingstappene gir enkel montering på kretskortet. Som en del av servicetjenesten foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhuset ditt.

Video: Enkel montering av elektronikkhus i serien EH
Enkel montering av elektronikkhus i serien EH YouTube

Enkel montering av elektronikkhus i serien EH

Opplev hvor enkelt det er å sette sammen kunststoffhuset i serien EH. Sett sammen EH-huset i tre forskjellige varianter, trinn for trinn. Kunststoffhuset monteres enkelt på monteringsskinnen og også til veggen.

Eksplosjonstegning av et elektronikkhus

Rask og kostnadsoptimalisert utvikling med utviklingsbyggesett

Bruk våre utviklingsbyggesett for å utvikle prototypene og prøveserieenhetene dine på kort tid. Byggesettene inneholder komplette husløsninger med integrert, fleksibel tilkoblingsteknikk og egnede hullmålskretskort. Komplette utstyrssystemer kan implementeres ved hjelp av spesifikke bussforbindere.

I vår butikk kan du sette sammen utviklingsbyggesettene dine, og sette i gang med utstyrsutviklingen umiddelbart.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.