SAC-5P- 1,5-510/M12FSL FE
-
Effektledning
1424617
Effektledning, 5-polet, PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, kabellengde: 1,5 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V
Produktdetaljer
Produkttype | Effektkabel |
Anvendelse | Energiforsyning |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | L |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | PP |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 63 V DC |
Nominell strøm IN | 12 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Kodetype | L (Effekt) |
Ledningslengde | 1,5 m |
PVC grå [510] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 146 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 5 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC grå [510] |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 78x 0,15 mm |
AWG- spenningsforsyning | 16 |
Ledningstverrsnitt | 5x 1,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,35 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 9,10 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, rosa |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,25 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,30 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 13 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 46 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 91 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Flammebestandighet | iht. UL 758/1581 (Cable Flame) |
i henhold til UL 758/1581 FT1 | |
I henhold til DIN EN 60332-1-2 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-404, 168 h ved 60 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-111 |
Artikkelnummer | 1424617 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CDP |
GTIN | 4055626375427 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 243,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 243,3 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 2,538 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PROT M12 MS PWR - Låseskrue 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangshylse fra slange til kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Verktøy 1200305
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Avisoleringsverktøy 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy 1212161
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell L-koding beskytter mot feilplugging
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo