SAC-4P-M12MSL/0,6-105/FSL - Effektledning
1425042

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: L, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, kabellengde: 0,6 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell L-koding beskytter mot feilplugging
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning