SAC-4P-20,0-PUR/M12FST SH
-
Effektledning
1415343
Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: T, kabellengde: 20 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V
Produktdetaljer
Produkttype | Effektkabel |
Anvendelse | Energiforsyning |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | T |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | PP |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 63 V DC |
Nominell strøm IN | 12 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Kodetype | T (Effekt) |
Ledningslengde | 20 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 99 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 44x 0,20 mm |
AWG- spenningsforsyning | 16 |
Ledningstverrsnitt | 4x 1,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,2 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,50 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | 0,80 mm (Yttermantel) |
Totallederisolasjon | Fire tråder med optimalisert tvinning |
maks. ledermotstand | ≤ 14,1 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 300 V AC |
Testspenning | 3000 V AC |
Minste bøyeradius, montert fast | 38 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 75 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 75 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: 500000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-404, 168 h ved 100 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (GL) | 0 °C ... 55 °C (Temperaturområde etter GL) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-111 |
Artikkelnummer | 1415343 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CCQ |
GTIN | 4055626046907 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 104 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 104 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangshylse fra slange til kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Verktøy 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Avisoleringsverktøy 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy 1212161
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo