AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Digitalmodul
1348696

Axioline Smart Elements, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tilkoblingsteknikk: 2-leder, i henhold til IEC 61850-3, beskyttelsesgrad: IP20

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

4 digitale innganger med felles jordtilkobling
Signalspenning: 48 V DC ... 60 V DC
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Imøtekommer miljø- og EMC-betingelser i henhold til IEC 61850-3
Lagret utstyrsmerkeskilt