QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 - DC/DC-omformer
2905010

Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer med stort forsyningsområde for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, inngang 96-110 V DC, utgang 24 V DC / 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Pålitelig start av vanskelig last takket være den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 125 % varig nominell strøm
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer