Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2
2800188

Universell pluggbar lynstrøm-/overspenningsavleder på varistorbasis til trefasede strømforsyningsnett med felles N og PE (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kvalitet som har vist sin berettigelse mange millioner ganger på de mest forskjellige bruksområder
Rask installering med lasker takket være byggbredde på 1 TE, som er vanlig i industrien
Enkel testing og isolasjonsmåling grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Kan brukes i lynbeskyttelsesklasse III og IV grunnet avledningskapasitet på 12,5 kA pr. pol
Vibrasjonssikkert feste sørger for at pluggene sitter godt