FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM - Kombinasjonsavleder type 1+2 special
2905465

Pluggbar lyn- og overspenningsavlederkombinasjon, iht. type 1+2 / Class I+II, til enfasede strømforsyningsnett, med kombinert installert PE og N i en leder (L1, PEN).

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Optimal beskyttelseseffekt ved energirik lynstrøm grunnet gnistgapteknologi med lavt restspenningsforløp
Optimal beskyttelse av ømfintlig utstyr mot dynamisk overspenning grunnet direkte koordinasjon med parallelt plugget varistoravleder