QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - Avbruddsfri strømforsyning
2320461
El-nr.: 6615009

Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A og 12 V DC / 5 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel håndtering med automatisk registrering av batteri, verktøyløs utskiftning av batteri under drift og kommunikasjon via grensesnittet IFS
Optimal bruk av bufringstidene og forebyggende overvåking av energiakkumulatoren
Batterihurtiglading
Omfattende signalisering og parametrisering
Rask utløsning av standard automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Optimal beskyttelse med dypplakkering for 100 % luftfuktighet
En UPS-modul - to spenninger
Dual utgang gir optimal fleksibilitet