Oversikt over produktseriene med termomagnetiske vernebrytere (CB TM1, UT 6)

Termomagnetiske vernebrytere

Termomagnetiske vernebrytere har både en termisk og en magnetisk utløsemekanisme. Beskyttelsesutstyret utløser dermed raskere enn det som er tilfellet ved termiske sikringer. Automatsikringer har forskjellige karakteristikker som også gjør dem egnet for lange ledningsveier. De gir dermed en helt ideell beskyttelse mot overlast og kortslutningsstrøm.

Dine fordeler

  • Maksimal overstrømsbeskyttelse også ved lange ledninger, takket være SFB-utløsekarakteristikk
  • Implementering i fjernmeldekonsepter takket være integrert vekselkontakt
  • Redusert installeringsarbeid grunnet automatsikringer som kan laskes (i basiselementet)
  • Sikring av 230/240 V AC styrespenning gjennom M1-karakteristikken
  • Termomagnetiske automatsikringer er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Systemiske automatsikringer PTCB TM med strømovervåking på DIN-skinne som kan rekkeplasseres
CAPAROC-automatsikringssett

Systemiske automatsikringer

Pålitelig beskyttelse, enkel håndtering

Med en byggbredde på 8 mm skaper den nye produktserien PTCB TM mer plass i automasjonsskapet. Den er også ideell for høyere strøm og kan kobles til CLIPLINE complete-sortimentet. Takket være galvanisk skille og enkel strømovervåking sikrer den pålitelig beskyttelse.

Viktigste egenskaper

  • Pålitelig start av last med høy startstrøm
  • Galvanisk skille ved feil
  • Pålitelig takket være robust design
  • Stort utvalg av varianter med nominell strøm i trinn fra 0,5 til 16 A
  • Beskyttelsesplugg med M1- eller F2-karakteristikk
  • Driftsspenning: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC

Dine fordeler

  • Mer plass i automasjonsskapet: Beskyttelse og signalisering i en byggbredde på bare 8 mm
  • Enkel oppbygging av applikasjoner grunnet laskemuligheter med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
  • Åpenhet om bruk og status takket være praktisk strømovervåking og fjernmelding
  • Entydig håndtering fra idriftsetting til vedlikehold takket være tydelig funksjonalitet og koblingsstatus til enhver tid

Automatsikringssystem CAPAROC

Sett for en rask start

De forhåndsmonterte automatsikringssettene CAPAROC gir rask installasjon. Du kan velge mellom enkle statussignaler og et IO-Link-grensesnitt for omfattende diagnostikk. De beskytter opptil åtte strømkretser mot konsekvensene av overlast og kortslutning.

Viktigste egenskaper

  • Forsyningsspenning 12 V DC ... 24 V DC
  • IO-Link-grensesnitt
  • Gruppemelding, Reset, I > 80 % advarsel
  • Push-in-tilkoblinger: 16 mm² / beskyttet utgang: 4 mm²
  • 8 forhåndsmonterte kanaler pr. system
  • Overvåking av samlet strøm ≤45 A
  • Prøveuttak pr. tilkobling
  • Power-visning med låsemekanisme for nominell strøm

Dine fordeler

  • Tilpasningsbar standard, takket være individuelle utvidelsesmuligheter
  • Spesielt enkel betjening for alle takket være prekonfigurerte sett for direkte bruk
  • Beskyttelse av åtte strømkretser uten ekstra installasjonsarbeid
  • Alternativer for evaluering: Fra enkle signaler til omfattende diagnostikk med IO-Link

PTCB TM i systemet med strømforsyning, overvåking, komponentbeskyttelse og distribusjon

Kompakt. Systemisk. Sikker. PTCB TM

Produktserien PTCB TM tilbyr et svært kompakt, termomagnetisk automatsikringssystem. De enkelte vernebryterne er bare 8 mm brede og har integrert signalisering. Basiselementene kan kobles til CLIPLINE-systemet. De verktøyfrie push-in-tilkoblingene forenkler kablingen. Andre høydepunkter er strømovervåking, muligheter for fjernsignalisering og intuitiv betjening. Dette gjør PTCB TM ideell for moderne automasjonsskapløsninger.

Termomagnetiske automatsikringer med ulike karakteristikker montert på en monteringsskinne

Robust. Modulær. Allsidig. CB TM

De termomagnetiske automatsikringene i serien TM CB gir pålitelig beskyttelse mot overlast og kortslutning. Med sin pluggbare design, ulike utløsekarakteristikker (f.eks. M1, SFB) og en integrert vekselkontakt er de ideelle for modulære applikasjoner, selv med lange kabelstrekk.

Termomagnetiske automatsikringer UT 6-TMC montert på en monteringsskinne

Udelt. Oversiktlig. Ytelsessterk. UT 6-TMC

UT 6-TMC termomagnetiske automatsikringer gir pålitelig beskyttelse mot overlast og kortslutning i en design i ett stykke, og som er enkelt å installere. Med en klart definert karakteristikk fokuserer serien på velprøvde bruksområder. Ideell for modulære systemer med høy tilgjengelighet og enkel håndtering.

Vernebrytere CB TM er todelt og, takket være beskyttelsesplugger, individuelt tilpasningsbare

Termomagnetiske automatsikringer CB TM

Termomagnetiske automatsikringer Funksjon og utførelse

Termomagnetiske automatsikringer utløser både termisk og magnetisk. Begge systemer, bimetall og magnetspole, fungerer uavhengig av hverandre.

Det betyr at termomagnetiske automatsikringer utløser raskere enn termiske automatsikringer ved kortslutning.

Her gjelder følgende: Ved kortslutning betjenes utløsemekanismen i løpet av 3-5 ms.

For å dekke lengre ledningsstrekninger i anlegget kan du benytte automatsikringer med den optimaliserte SFB-karakteristikken (Selective Fuse Breaking). Kombinert med strømforsyningene QUINT POWER fra Phoenix Contact oppnår du optimal beskyttelse av ledningene og utstyret. Automatsikringene kan kobles inn igjen til enhver tid.

Våre termomagnetiske automatsikringer finnes i udelt og pluggbar utførelse. Du kan velge mellom skrutilkoblings- og push-in-tilkoblingsteknikk.

Termomagnetiske vernebrytere i automasjonskapet i en maskin

Vernebrytere installeres i automasjonskap i de mest forskjellige maskiner

Bruksområder

De termomagnetiske automatsikringene brukes hovedsakelig innen informasjons- og kommunikasjonsteknikk samt innen prosesstyring. Automatsikringene har forskjellige utløsekarakteristikker og fininndeling av nominell strøm, de er derfor egnet til ulike områder.

De er f eks. optimale som beskyttelse av programmerbare kontrollere, ventiler, motorer og frekvensomformere.