Termomagnetisk vernebryter, 2-polet, hurtig, en lukker og en åpner, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetiske vernebrytere
Termomagnetiske vernebrytere har både en termisk og en magnetisk utløsemekanisme. Beskyttelsesutstyret utløser dermed raskere enn det som er tilfellet ved termiske sikringer. Automatsikringer har forskjellige karakteristikker som også gjør dem egnet for lange ledningsveier. De gir dermed en helt ideell beskyttelse mot overlast og kortslutningsstrøm.
Termomagnetisk vernebryter, 2-polet, middels treg, en lukker og en åpner, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk vernebryter, 2-polet, middels treg, en lukker og en åpner, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, hurtig, en åpner, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35
Dine fordeler
- Maksimal overstrømsbeskyttelse også ved lange ledninger, takket være SFB-utløsekarakteristikk
- Implementering i fjernmeldekonsepter takket være integrert vekselkontakt
- Redusert installeringsarbeid grunnet automatsikringer som kan laskes (i basiselementet)
- Sikring av 230/240 V AC styrespenning gjennom M1-karakteristikken
- Termomagnetiske automatsikringer er en del av COMPLETE line-systemet
Termomagnetiske automatsikringer CB TM
Termomagnetiske automatsikringer Funksjon og utførelse
Termomagnetiske automatsikringer utløser både termisk og magnetisk. Begge systemer, bimetall og magnetspole, fungerer uavhengig av hverandre.
Det betyr at termomagnetiske automatsikringer utløser raskere enn termiske automatsikringer ved kortslutning.
Her gjelder følgende: Ved kortslutning betjenes utløsemekanismen i løpet av 3-5 ms.
For å dekke lengre ledningsstrekninger i anlegget kan du benytte automatsikringer med den optimaliserte SFB-karakteristikken (Selective Fuse Breaking). Kombinert med strømforsyningene QUINT POWER fra Phoenix Contact oppnår du optimal beskyttelse av ledningene og utstyret. Automatsikringene kan kobles inn igjen til enhver tid.
Våre termomagnetiske automatsikringer finnes i udelt og pluggbar utførelse. Du kan velge mellom skrutilkoblings- og push-in-tilkoblingsteknikk.
Vernebrytere installeres i automasjonskap i de mest forskjellige maskiner
Bruksområder
De termomagnetiske automatsikringene brukes hovedsakelig innen informasjons- og kommunikasjonsteknikk samt innen prosesstyring. Automatsikringene har forskjellige utløsekarakteristikker og fininndeling av nominell strøm, de er derfor egnet til ulike områder.
De er f eks. optimale som beskyttelse av programmerbare kontrollere, ventiler, motorer og frekvensomformere.