Mer plass i automasjonsskapet
Med sin smale bredde på bare 8 mm sparer PTCB TM automatsikringer betydelig plass i automasjonsskapet. Sammenlignet med konvensjonelle MCB-er sparer de opptil 65 % plass. Til tross for sin kompakte størrelse garanterer de omfattende beskyttelse og integrert signalisering. Dette gjør dem til et av de smaleste apparatene med denne funksjonen på markedet.
Systemiske automatsikringer
Med en byggbredde på 8 mm gir de termomagnetiske automatsikringene PTCB TM mer plass i automasjonsskapet. De er også ideelle for høyere strøm. Laskingen til CLIPLINE complete-sortimentet gjør det enklere å sette opp applikasjoner. Takket være den integrerte statusmeldekontakten er du alltid informert om koblingsstatusen. Den nåværende strømmålepluggen sikrer åpenhet om utnyttelsen.
Fordeler med de systemiske automatsikringene PTCB TM
- Mer plass i automasjonsskapet: Beskyttelse og signalisering i en bredde på bare 8 mm
- Enkel oppbygging av applikasjoner grunnet laskemuligheter med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete
- Åpenhet om bruk og status takket være praktisk strømovervåking og fjernmelding
- Selvforklarende håndtering fra idriftsetting til vedlikehold takket være tydelig funksjonalitet og koblingsstatus til enhver tid
Best Buddies: Forsyne, beskytte, overvåke og koble til med PTCB TM
Optimal kombinasjon for forsyning og beskyttelse
Den termomagnetiske utløsningskarakteristikken til PTCB TM er ideell for høy startstrøm. I kombinasjon med QUINT POWER-strømforsyningen sikrer automatsikringene høy anleggstilgjengelighet. Takket være SFB-teknologi samt statisk og dynamisk boost leverer strømforsyningen kortvarig opptil seks ganger nominell strøm. På denne måten startes og sikres lasten på en pålitelig måte samtidig.
Åpenhet om bruken av systemet
De pluggbare, termomagnetiske vernebryterne viser deg til enhver tid den aktuelle koblingsstatusen direkte på enheten eller via fjernmelding som et individuelt signal eller samlesignal. Strømovervåkingen, som også kan seriekobles, informerer deg om den aktuelle laststatusen, inkludert en justerbar signalterskel.
Enkel oppbygging av applikasjoner
Automatsikringene PTCB TM kan kobles til CLIPLINE complete rekkeklemmesortimentet for intuitiv og systemisk integrering. Med PTCB TM kan potensialfordeling og komponentbeskyttelse forenes både raskt og plassbesparende. Dette forenkler oppsettet av applikasjoner betraktelig, sparer tid og reduserer samtidig kablingsarbeidet.
Kompakt beskyttelsesløsning med system
Sammen med QUINT POWER-strømforsyningene og de pluggbare termomagnetiske automatsikringene PTCB TM er resultatet en forsyningsløsning som ikke etterlater noen ønsker uoppfylt. Pålitelig beskyttelse og en tydelig koblingsstatus kjennetegner vernebryterne, som er bare 8 mm brede. Automatsikringene kan enkelt integreres i rekkeklemmesortimentet COMPLETE line. Dette gir maksimal fleksibilitet og pålitelig beskyttelse i automasjonsskapet.
Forsyne, beskytte, overvåke og tilkoble De kompakte automatsikringene kan med fordel kombineres til et system som gir deg pålitelig og installasjonsvennlig beskyttelse for bruksområdet ditt.
De kompakte automatsikringene PTCB TM
Motstandsdyktig, termomagnetisk beskyttelse
Termomagnetiske vernebrytere har høy brytekapasitet og lang levetid. De er ufølsomme for strømtopper og elektromagnetisk påvirkning. Uten avhengighet av programvare eller fastvare er de ideelle for krevende bruksområder der anleggstilgjengelighet er en prioritet. Porteføljen vår omfatter to varianter med karakteristiske kurver med strømområder fra 0,5 til 16 A for maksimal fleksibilitet.