SPE-T1-BH-M8MSM-STRM-90 - Automasjonskapgjennomføring
1358333

Automasjonskapgjennomføring, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, material: PA 6.6

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform
Enkel integrering i husveggen
Robust industriell design
Dataoverføring opptil 600 MHz

Ofte stilte spørsmål


Hvilken Single Pair Ethernet-standard fra IEEE egner pluggforbinderen seg for?

SPE-standardene er definert i tabellen nedenfor i henhold til IEEE 802.3.... Se mer

SPE-standardene er definert i tabellen nedenfor i henhold til IEEE 802.3.

Vis mindre

Kan jeg i ikke plugget tilstand også oppnå beskyttelsesklasse IP6x?

Du finner informasjon om beskyttelsesklasse i plugget og ikke plugget status i opplysningene om tilhørende husnipler under "Tilbehør" for artikkelen.