SPE-T1-M8FSF/2,0-99B/M8FSF - Nettverkskabel
1217320

Nettverkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grønn, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M8-SPE / IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M8-SPE / IP67, kabellengde: 2 m

Produktdetaljer








Dine fordeler

Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere i henhold til IEC 63171­5 (IP67)
Enkelt integrert: Plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
Effektiv: Komponentpluggforbinder til SMD­-, THR- ­og bølgeloddeprosesser åpner for automatisert behandling
Enkel utførelse av servicearbeid: M8-pluggforbindere er pluggkompatible med IP20-pluggforbindere til SPE
Sikker skjerming: Patchekabel med Advanced Shielding Technology