Single Pair Ethernet M8-patchekabel
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM
-
Nettverkskabel
1217526
Nettverkskabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-polet, PVC, svart, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M8-SPE / IP67, på Plugg rett M8-SPE / IP67, kabellengde: 2 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Single Pair Ethernet |
| Poltall | 2 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | I |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | opptil 10 Mbit/s |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkoblingstilordning | |
| Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
| 2 | BU (RX/TX-) | 2 | |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Poltilordning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
| Utførelse | M8 Plugg, rett, 2-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: SPE |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Material Kontakt | Cu |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PP |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 63171-5 |
| Tilkobling 2 | |
| Målskisse |
Poltilordning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
| Utførelse | M8 Plugg, rett, 2-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: SPE |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,2 Nm |
| Material Kontakt | Cu |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PP |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 63171-5 |
| Ledningslengde | 2 m |
| Single Pair Ethernet PVC flertrådet svart [97B] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 2095 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 2 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Single Pair Ethernet PVC flertrådet svart [97B] |
| Lederoppbygging | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| Lederoppbygning signalledning | 7x |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,65 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,10 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit, blå |
| Veggtykkelse yttermantel | 0,55 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Ett par tvunnet på langs med tråder |
| Optisk skjermbelegg | 80 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 59,4 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 20 MHz) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 21 mm |
| Flammebestandighet | iht. FT-2 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| M8 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 63171-5 |
| Merk | T1-SPE |
| Artikkelnummer | 1217526 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1BJI |
| GTIN | 4063151299767 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 94 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 5,575 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere i henhold til IEC 631715 (IP67)
Enkelt integrert: Plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
Effektiv: Komponentpluggforbinder til SMD-, THR- og bølgeloddeprosesser åpner for automatisert behandling
Enkel utførelse av servicearbeid: M8-pluggforbindere er pluggkompatible med IP20-pluggforbindere til SPE
Sikker skjerming: Patchekabel med Advanced Shielding Technology
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo